本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.15.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA2
型流量控制
6512
流量特性曲线图
A: LRWA2-34
B: LRWA2-36
LR
系列伺服阀代号
L R W A 2 -
3 4 -
1 -
A -
00
L
系列
L
=
伺服阀
R
原理
R
=
回转式
W
类型
W
=
流量控制
A
输入信号类型
A
=
模拟量
2
安装形式
2
= DIN
导轨安装
3
机能
3
=
三位三通
4
公称直径
4
= 4 mm
6 = 6 mm
1
输入信号
1
= +/- 10 V
2 = 0 - 10 V
3 = 0 - 20 mA
A
反馈信号
A
=
伺服阀内部使用
00
电缆长度
00
=
无电缆
附件:
CS-LF05HB-D200
,
CS-LF05HB-D500
,
CS-LR05HB-D200
,
CS-LR05HB-D500
711