产品综合样本 release 8.5 - page 735

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA4
型流量控制
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.20.02
6512
流量特性曲线图
A: LRWA4-34
B: LRWA4-36
LR
系列伺服阀代号
L R W A 4 -
3 4 -
1 -
A -
00
L
系列
L
=
伺服阀
R
原理
R
=
回转式
W
类型
W
=
流量控制
A
输入信号类型
A
=
模拟量
4
安装形式
4
=
气路板安装
3
机能
3
=
三位三通
4
公称直径
4
= 4 mm
6 = 6 mm
1
输入信号
1
= +/- 10 V
2 = 0 - 10 V
3 = 0 - 20 mA
4 = +/- 5 V
A
反馈信号
A
=
伺服阀内部使用
00
电缆长度
00
=
无电缆
附件:
CS-PF07CB
714
1...,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734 736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,...1064
Powered by FlippingBook