本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> LR
系列伺服阀
- LRWA4
型流量控制
LR
系列伺服阀
- LRWA4
型流量控制
三位三通阀,用于流量控制
LRWA4-34
型和
LRWA4-36
型三位
三通伺服阀
采用专利设计的回转阀芯结
构,阀芯采用闭环位置控制,精度高。
此类伺服阀适用于气路板安装。
»
回转阀芯,内部无弹性密封件
»
紧凑型设计,流量大
»
闭环控制,精度高,功耗低
»
三位三通,公称直径
4mm
和
6
mm
两种可选
»
适用于气路板安装
综合参数
电压
稳压,
24V DC +/- 10%
,最大电流
0.8 A
输入信号
+/- 10V DC
(
100
Ω
),
0 ÷ 10V DC
(
100
Ω
),
0 ÷ 20 mA
(
500
Ω
),
+/- 5V DC
(
100
Ω
)
磁滞
约为满量程的
1%
(与阀芯所在位置有关)
线性度
约为满量程的
1%
(与阀芯所在位置有关)
极限频率(
-3dB
,
-90°)
输入信号为
+/- 100%
时,约为
70 Hz
输入信号为
+/- 50%
时,约为
110 Hz
换向时间
0 - 100%
:约
5 ms
+/- 100%
:约
7 ms
工作温度
0 ÷ 50°C
相对湿度
最大
90%
安装位置
任意
阀芯质量
1.0 kg
最大流量
6 bar -> 0 bar: 550 Nl/min
(
LRWA0-34
)
800 Nl/min
(
LRWA0-36
)
6 bar -> 5 bar: 350 Nl/min
(
LRWA0-34
)
550 Nl/min
(
LRWA0-36
)
介质
经过滤的空气(过滤精度
5 μm
或更小),不需润滑
工作压力
-0.9 ÷ 10 bar
泄漏量
小于
1%
的最大流量
713