产品综合样本 release 8.5 - page 757

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.05.04
气源处理装置
3
MX
系列过滤器
尺寸表
型号
A C G I
L M N O R S T
质量(
kg
MX2-3/8-F00
G3/8 70 55.3 68 G1/8 57.5 212 127 85 174.5 37.5
0.5
MX2-1/2-F00
G1/2 70 55.3 68 G1/8 57.5 212 127 85 174.5 37.5
0.5
MX2-3/4-F00
G3/4 70 55.3 68 G1/8 57.5 212 127 85 174.5 37.5
0.5
MX3-3/4-F00
G3/4 89.5 61.5 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 44.5
0.8
MX3-1-F00
G1 89.5 61.5 76 G1/8 75 241 142 99 196.5 44.5
0.8
FT01 =
过滤器,外部排水
FT02 =
过滤器,半自动排水
FT03 =
过滤器,自动排水或降压排水
734
1...,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756 758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,...1064
Powered by FlippingBook