产品综合样本 release 8.5 - page 747

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> K8P
系列微型比例调压器
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/15.37.02
K8P
系列
0
基体设计形式
0
=
单个调压器,无任何阀座
S =
单个调压器,带标准阀座
T =
单个调压器,带远程压力读取接口的轻型阀座
2 = 2
路调压器,带安装气路板
3 = 3
路调压器,带安装气路板
D
工作压力(即出口压力)
D
= 0.5 ÷ 10 bar
E = 0.15 ÷ 3 bar
5
内部电磁阀机能
5
= 2/2 NC
2
输入信号(控制信号)
2
= 0 ÷ 10 V
3 = 4 ÷ 20 mA
2
输出信号(反馈信号)
2
= 0 ÷ 10 V
0
电缆长度
0
=
无电缆
2F =
直通电缆,长
2m
2R =
直角电缆,长
2m
5F =
直通电缆,长
5m
5R =
直角电缆,长
5m
应用
K8P
系列微型比例调压器可用于大流量气控调压器的远程比例控制,并可通过带远程压力读取接口的阀座检测气控调压器的出口压力值。
K8P
系列微型比例调压器也可用于提升系统的比例压力控制,或用于保持气缸或阀等密闭腔室内的压力恒定。
K8P
系列微型比例调压器也可用于卷绕机构中的张力平衡,或木工机械中工件表面抛光时的压力调节等应用。
K8P
系列微型比例调压器代号
图例
说明
1 =
进气口
气路接口
2 =
工作口
气路接口
2* =
工作口适用区域
请不要超过指定的范围
3 =
排气口
气路接口
4 =
外形尺寸
5 =
用于实现
IP65
的接口
可选项,用于安装
O
型圈
K8P
-
0
-
D 5
2
2
-
0
调压器与阀座间的接口尺寸
New
726
1...,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746 748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,...1064
Powered by FlippingBook