产品综合样本 release 8.5 - page 755

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.05.02
气源处理装置
3
MX
系列
2
规格
2
= G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8
接口
3/8
= G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
F
过滤器
0
过滤精度
0
= 25 μm
1 = 5 μm
0
冷凝水排放
0
=
半自动排水
3 =
自动排水
5 =
保护式降压排水
8 = G1/8
接口外部排水
关于连接附件和安装支架,请参阅
MX
系列气源处理组合件(
3/1.50.01
页)。
MX
系列过滤器代号
组件名称
材料
1 =
壳体
铝合金
2 =
盖子
聚缩醛
3 =
杯体塑料保护罩
聚碳酸酯
/
聚酰胺
4 =
导向装置
聚缩醛
5 =
过滤元件
聚乙烯
6 =
旋转叶片
聚缩醛
密封件
丁腈橡胶
MX
2
-
3/8
-
F
0
0
MX
系列过滤器材料
732
1...,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754 756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,...1064
Powered by FlippingBook