产品综合样本 release 8.5 - page 748

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/15.37.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> K8P
系列微型比例调压器
Pr =
输出压力
Qn =
输出流量
输入压力为
4 bar
Pr =
输出压力
Qn =
输出流量
输入压力为
10 bar
流量特性曲线图
M8 4
芯插座引脚定义:
引脚
1
:电源正极,
24V DC
引脚
2
:输入信号正极
引脚
3
GND
(电源、输入信号共线)
引脚
4
:输出信号
5 =
红色
LED
指示灯
6 =
绿色
LED
指示灯
K8P
系列微型比例调压器
型号
K8P-0-D522-0
K8P-0-E522-0
K8P-0-D532-0
K8P-0-E532-0
727
1...,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747 749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,...1064
Powered by FlippingBook