产品综合样本 release 8.5 - page 762

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.15.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列活性碳过滤器
气源处理装置
3
MX
系列活性碳过滤器
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
MX2
- G3/4, G1
MX3
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MX
系列
是康茂胜最新推出的高性能气源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应用
保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身的重量。全系列采用模块化设计,组装成气源处
理组合件及更换、维修都很便捷。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
通过活性碳滤除压缩空气中的
油雾和液体
»
空气质量标准符合
ISO 8573-1
标准,可达
1.7.1
»
杯体有锁紧机构,降低可能的
风险
结构形式
模块型设计,紧凑型
材料
3/1.15.02
页活性碳过滤器材料一览
接口
MX2
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
G3/4 - G1
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
10° ÷ 40°C
排水方式
无冷凝水排放
工作压力
0.3 ÷ 16 bar
公称流量
3/1.15.03
页活性碳过滤器流量特性曲线图
过滤元件
活性碳
残余含油量
< 0.003 mg/m³
介质
压缩空气
预过滤
建议在其前端使用残余含油量为
0.01 mg/m³
过滤器进行预过滤
739
1...,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761 763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,...1064
Powered by FlippingBook