产品综合样本 release 8.5 - page 765

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列减压器和多路减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.20.01
气源处理装置
3
MX
系列减压器和多路减压器
模块型,规格
MX2, MX3
减压器接口
G3/8, G1/2, G3/4
MX2
- G3/4, G1
MX3
多路减压器接口
G1/2
(仅
MX2
减压器内置式压力表或螺纹接口可选
MX
系列减压器
可保证稳定的出口压力,通过旋手调节压力的输出。旋手可锁定以防
止误操作。减压器有内置式压力表和螺纹接口(用于安装外置式压力表)两种。减压器可
面板式安装。
注:
外置式压力表需单独选购。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
流量大、压力损失小
»
手旋调整压力
»
可锁定旋转手柄
»
可选择带溢流口或不带溢流口
»
可提供多路减压器
结构形式
模块型设计,紧凑型,膜片式
材料
3/1.20.02
页减压器材料一览
接口
MX2
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
G3/4 - G1
多路减压器仅
G1/2
MX2)
安装方式
垂直放置
附壁式安装
面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
入口压力(供气压力)
0 ÷ 16 bar
出口压力(设定压力)
0.5 ÷ 10 bar
0 ÷ 4 bar
0.5 ÷ 7 bar
(仅
MX2
排气方式
带溢流口
不带溢流口
公称流量
3/1.20.03
页减压器流量特性曲线图
介质
压缩空气
压力表选择
内置式压力表
G1/4
螺纹接口(
MX3
),可另外选购外置式压力表
G1/8
螺纹接口(
MX2
),可另外选购外置式压力表
742
1...,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764 766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,...1064
Powered by FlippingBook