本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.10.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列聚结式过滤器
气源处理装置
3
MX
系列聚结式过滤器
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
(
MX2
)
- G3/4, G1
(
MX3
)
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MX
系列
是康茂胜最新推出的高性能气源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应用
保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身的重量。全系列采用模块化设计,组装成气源处
理组合件及更换、维修都很便捷。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
高性能、超精细过滤压缩空气
»
空气质量标准符合
ISO 8573-1
»
过滤精度有
1
和
0.01 μm
两种
»
多种排水方式可选
»
杯体有锁紧机构,降低可能的
风险
结构形式
模块型设计,紧凑型
材料
见
3/1.10.02
页聚结式过滤器材料一览
接口
MX2
:
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
:
G3/4 - G1
最大贮水容积
MX2
:
55 cc
MX3
:
85 cc
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
排水方式
MX2
:半自动排水、自动排水、保护式降压排水、
G1/8
接口外部排水
MX3
:半自动排水、自动排水、
G1/8
接口外部排水
工作压力
带半自动排水:
0.3 ÷ 16 bar
带自动排水:
1.5 ÷ 12 bar
公称流量
见
3/1.10.03
页聚结式过滤器流量特性曲线图
过滤精度
0.01 μm 1 μm
残余含油量
< 0.01 mg/m³ < 0.1 mg/m³
油雾过滤精度
99.80% 97%
颗粒过滤精度
99.99999% 99.999%
介质
压缩空气
1 μm
过滤器的预过滤
0.01 μm
过滤器的预过滤
建议在其前端使用
5 μm
过滤器进行预过滤
建议在其前端使用残余含油量为
0.1 mg/m³
过滤器进行预过滤
735