本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.20.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列减压器和多路减压器
气源处理装置
3
MX
系列减压器
PR01 =
减压器,不带溢流口
PR02 =
减压器,带溢流口
PR05 =
减压器,不带溢流口,内置式压力表
PR06 =
减压器,带溢流口,内置式压力表
尺寸表
型号
A B (bar)
C D E
F
G H I
M N P Q R S
T
U
质量(
kg
)
MX2-3/8-R004
G3/8 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1.5 70 74.5 68 45 166 78 5 88 50.5 37.5 0 ÷ 13
0.6
MX2-1/2-R004
G1/2 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1.5 70 74.5 68 45 166 78 5 88 50.5 37.5 0 ÷ 13
0.6
MX2-3/4-R004
G3/4 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1.5 70 74.5 68 45 166 78 5 88 50.5 37.5 0 ÷ 13
0.6
MX3-3/4-R004
G3/4 0 ÷ 12 89.5 54 Ø 4 M57x1.5 75 81 76 45 206 104 5 102 57.5 44.5 0 ÷ 20
1
MX3-1-R004
G1 0 ÷ 12 89.5 54 Ø 4 M57x1.5 75 81 76 45 206 104 5 102 57.5 44.5 0 ÷ 20
1
745