本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.25.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列油雾器
气源处理装置
3
MX
系列油雾器
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
(
MX2
)
- G3/4, G1
(
MX3
)
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MX
系列
是康茂胜最新推出的高性能气源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应用
保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身的重量。全系列采用模块化设计,组装成气源处
理组合件及更换、维修都很便捷。
MX
系列(比例)油雾器
可精密计量加入压缩空气中的油
雾。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
综合参数
»
滴油量可通过调节螺钉设置
»
可带压加油
»
流量大、压力损失小
»
可通过杯体视窗观察杯体内的
储油量
»
杯体有锁紧机构,降低可能的
风险
结构形式
模块型设计,紧凑型
材料
见
3/1.25.02
页油雾器材料一览
接口
MX2
:
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
:
G3/4 - G1
油容积
MX2
:
118 cc
MX3
:
170 cc
加油方式
可带压加油
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
润滑油
粘度
3°E ÷ 10°E
工作压力
0 ÷ 16 bar
最小起雾流量(
1 bar
)
50 Nl/min
最小起雾流量(
6 bar
)
95 Nl/min
公称流量
见
3/1.25.03
页油雾器流量特性曲线图
747