产品综合样本 release 8.5 - page 994

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VED
系列轴向型真空发生器
真空元件
5
VE
系列
D
类型
D
=
轴向型
07
喷嘴直径
07
= 0.7 mm
09 = 0.9 mm
VED
系列真空发生器代号
型号
喷嘴直径
mm
最大真空度
%
最大抽吸率
l/min
最大抽吸率
m
3
/h
耗气量
l/min
耗气量
m
3
/h
最佳工作压力
bar
质量
kg
VED-07
0.7
90
14
0.8
21
1.3
5
0.015
VED-09
0.9
89
21
1.3
36
2.2
5
0.015
VE
D -
07
技术参数
1 =
压缩空气入口
2 =
真空入口
3 =
排气口
967
1...,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993 995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,...1064
Powered by FlippingBook