产品综合样本 release 8.5 - page 984

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.05.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VEB
系列基本型真空发生器
真空元件
5
VE
系列
B
类型
B
=
基本型
05
喷嘴直径
05
= 0.5 mm
07 = 0.7 mm
10 = 1 mm
15 = 1.5 mm
20 = 2 mm
25 = 2.5 mm
30 = 3 mm
H
抽吸类型
H
=
高真空度
L =
高抽吸率
VEB
系列真空发生器代号
VE
B -
05
H
型号 喷嘴直径
mm
最大真空度
%
最大抽吸率
l/min
最大抽吸率
m
3
/h
耗气量
l/min
耗气量
m
3
/h
最佳工作压力
bar
质量
kg
VEB-05H
0.5
82
7
0.4
13
0.8
4.5
0.011
VEB-07H
0.7
85
14
0.8
21
1.3
4.5
0.045
VEB-10H
1
85
34
2
49
2.9
5
0.05
VEB-15H
1.5
85
69
4.1
102
6.1
4.5
0.11
VEB-20H
2
85
124
7.4
186
11.2
5
0.13
VEB-20L
2
55
170
10.2
186
11.2
5
0.13
VEB-25H
2.5
85
184
11
275
16.5
5
0.295
VEB-25L
2.5
55
260
15.6
275
16.5
5
0.295
VEB-30H
3
85
240
14.4
392
23.5
5
0.404
VEB-30L
3
55
370
22.2
392
23.5
5
0.404
技术参数
1 =
压缩空气入口
2 =
真空入口
3 =
消声器
957
1...,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983 985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,...1064
Powered by FlippingBook