产品综合样本 release 8.5 - page 989

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VEBL
系列基本型真空发生器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/2.07.02
真空元件
5
VE
系列
VE
=
真空发生器
BL
类型
BL
=
轻型基本型
10H
喷嘴直径
05H = 0.5 mm
07H = 0.7 mm
10H
= 1 mm
15H = 1.5 mm
20H = 2 mm
25H = 2.5 mm
T2
接口(压缩空气入口侧)
T1 = Ø4
快插接头
T2
= Ø6
快插接头
T3 = Ø8
快插接头
VEBL
系列真空发生器代号
型号
喷嘴直径
mm
最大真空度
mbar
最大抽吸率
l/min
耗气量
l/min
工作压力
bar
最佳
工作压力
bar
工作温度
°C
质量
kg
噪音等级
抽吸状态
[dB(A)]
噪音等级
自由状态
[dB(A)]
推荐连接管
内径
,
2m
mm
安装支架最
多能安装
个数
VEBL-05H-T1
0.5
-840
8
13.5
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.0075
53
58
2/2
11
VEBL-07H-T1
0.7
-850
16
22
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.0075
59
65
2/2
11
VEBL-10H-T2
1
-850
38
48
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.022
59
65
4/6
7
VEBL-15H-T2
1.5
-850
71
105
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.022
65
72
4/6
7
VEBL-20H-T3
2
-850
127
197
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.050
68
77
6/8
5
VEBL-25H-T3
2.5
-850
215
311
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.050
70
78
6/8
5
VE BL
-
10H
-
T2
技术参数
1 =
压缩空气入口
2 =
真空入口
3 =
消声器
介质
:
压缩空气,带或不带油雾润滑,符合
ISO 8573-1:2001 7-4-4
空气质量等级。
962
1...,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988 990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,...1064
Powered by FlippingBook