本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VEDL
系列轴向型真空发生器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/2.12.01
真空元件
5
VEDL
系列轴向型真空发生器
塑料壳体,基于文丘里原理,无运动部件,可直接安装于吸盘
两种规格可选,喷嘴直径
0.5 mm
和
0.7 mm
,抽吸率
8 l/min
和
16 l/min
VEDL
系列轴向型真空发生器
为塑料
壳体,基于文丘里原理,无运动部件。
使用时,与吸盘和压缩空气源连接,可
减少抽吸量和抽吸时间。
综合参数
»
无运动部件,寿命长、维护成
本低
»
易与抓取系统快速连接与安装
»
最优化尺寸
»
重量轻,仅为
5g
,有利于在动
态环境下的使用
»
低耗气量
类型
轴向型真空发生器
材料
-
塑料壳体
-
内部黄铜喷嘴
970