产品综合样本 release 8.5 - page 1002

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.15.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VEC
系列集成型真空发生器
真空元件
5
VE
系列
C
类型
C
=
集成型
10
喷嘴直径
10
= 1.0 mm
15 = 1.5 mm
20 = 2.0 mm
25 = 2.5 mm
C
供给阀机能
C
= NC
(当电磁铁不通电时,不向真空发生器供气)
A = NO
(当电磁铁不通电时,向真空发生器供气)
2
真空破坏阀
2
=
真空破坏阀
RD
附件
RD
=
集成数字式数显真空开关和气源自动节省系统
*
RE =
集成电子式真空开关和气源自动节省系统
*
VD =
集成数字式数显真空开关,无气源自动节省系统
VE =
集成电子式真空开关,无气源自动节省系统
*
气源自动节省功能开始工作后,无论真空发生器是
NO
型或
NC
型,都将进行真空供给(即真空供给阀的电磁铁得电),如果需要真空破坏,需要给破坏阀的电磁铁得电。
VEC
系列真空发生器代号
型号 喷嘴直径
mm
最大真空度
%
最大抽吸率
l/min
最大抽吸率
m
3
/h
耗气量
l/min
耗气量
m
3
/h
真空破坏时耗气量
l/min
噪音等级
抽吸状态
[db(A)]
噪音等级
自由状态
[db(A)]
最佳工作压力
bar
质量
kg
温度范围
°C
VEC-10
1
85
37
2.2
53
3.2
200
66
68
5
0.275 0 ÷ 45
VEC-15
1.5
85
65
3.9
117
7
200
68
68
5
0.275 0 ÷ 45
VEC-20
2
85
116
7
190
11.4
200
76
78
5 - 6
0.465 0 ÷ 45
VEC-25
2.5
85
161
9.7
310
18.6
200
72
82
5 - 6
0.465 0 ÷ 45
VE
C -
10
C -
2
-
RD
技术参数
1 =
供给阀
5 =
过滤器
2 =
真空破坏阀
6 =
消声器
3 =
真空开关
7 =
壳体
4 =
真空入口
8 =
压缩气体入口
975
1...,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001 1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,...1064
Powered by FlippingBook