产品综合样本 release 8.5 - page 1003

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VEC
系列集成型真空发生器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/2.15.03
真空元件
5
比较项
A -
不带气源自动节省系统
B -
带气源自动节省系统
型号
VEC-15C2-VE
VEC-15C2-RE
耗气量(
l/min
105
105
搬运时间(
s
5
5
抽吸时间(
s
*
0.05
0.05
真空发生器工作时间(
s
5
0.05
耗气量(
l/
循环周期)
**
8.8
0.087
循环周期(
s
20
20
每天循环次数(
2
班)
***
2880
2880
日耗气量(
l
25361
250
气源自动节省系统
气源自动节省系统内置控制
电路,外有导线连接。当抓取工件
时,真空发生器保持工作状态,直
到系统达到预设的真空度后停止工
作,此后真空发生器不再消耗压缩
空气。只有当系统的真空度低于预
设值及其迟滞范围后,真空发生器
才在内部控制电路控制下重新进入
工作状态,直到再次达到预设值后
停止工作。
型号
VEC-10/15-A
A = NO
(供给阀常开型)
VEC-10/15-C
C = NC
(供给阀常闭型)
VEC-20/25-A
A = NO
(供给阀常开型)
VEC-20/25-C
C = NC
(供给阀常闭型)
注:
VEC
系列真空发生器如果集成气源自动节省
系统时,插座和电缆随发生器一起供货。
应用实例
气源自动节省功能开始工作后,无论真空发生器是
NO
型或
NC
型,都将进行真空供给(即真空
供给阀的电磁铁得电),如果需要真空破坏,需要给破坏阀的电磁铁得电(绿色电缆)。
本例中气源自动节省系统可节省将近
99%
的压缩空气
*
抽吸时间
=
达到真空度
-600 mbar
时所需的时间
** A
耗气量(
l/
循环周期)
=
105/60
× 5
B
耗气量(
l/
循环周期)
=
105/60
× 0.05
***
每天循环次数
= 8 x 3600 / 20 x 2 = 2880
976
1...,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002 1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,...1064
Powered by FlippingBook