产品综合样本 release 8.5 - page 998

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/2.12.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VEDL
系列轴向型真空发生器
真空元件
5
VE
系列
VE
=
真空发生器
DL
类型
DL
=
轻型轴向型
05
喷嘴直径
05
= 0.5 mm
07 = 0.7 mm
T1
接口(压缩空气入口侧)
T1
= Ø4
快插接头
VEDL
系列真空发生器代号
型号
喷嘴直径
mm
最大真空度
mbar
最大抽吸率
l/min
耗气量
l/min
工作压力
bar
最佳
工作压力
bar
工作温度
°C
质量
kg
噪音等级
抽吸状态
[dB(A)]
噪音等级
自由状态
[dB(A)]
推荐连接管
内径
,
2m
mm
VEDL-05-T1
0.5
-830
8
13
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.005
52
60
2/2
VEDL-07-T1
0.7
-850
15
25
3 ÷ 6
4.5
0 ÷ 60
0.005
55
63
2/2
VE DL
-
05
-
T1
技术参数
1 =
压缩空气入口
2 =
真空入口
3 =
消声器
介质
:
压缩空气,带或不带油雾润滑,符合
ISO 8573-1:2001 7-4-4
空气
质量等级。
971
1...,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997 999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,...1064
Powered by FlippingBook