Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
411
/2.07.36
2
CONTROL
Manifold para válvulas tamaño 16 y 19 (salidas en colector)
Mod.
N° posiciones valvulas
A
B
C
D
E
L
L1
L2
L3
EN530-2102
2
G1/8
23,5
16
12,8
29
56
48
16
20
EN530-2103
3
G1/8
23,5
16
12,8
29
72
64
16
20
EN530-2104
4
G1/8
23,5
16
12,8
29
88
80
16
20
EN530-2105
5
G1/8
23,5
16
12,8
29
104
96
16
20
EN530-2106
6
G1/8
23,5
16
12,8
29
120
112
16
20
EN530-2108
8
G1/8
23,5
16
12,8
29
152
144
16
20
EN530-2110
10
G1/8
23,5
16
12,8
29
184
176
16
20
EN530-2112
12
G1/8
23,5
16
12,8
29
216
208
16
20
EN550-2102
2
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
59
51
19
20
EN550-2103
3
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
78
70
19
20
EN550-2104
4
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
97
89
19
20
EN550-2105
5
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
116
108
19
20
EN550-2106
6
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
135
127
19
20
EN550-2108
8
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
173
165
19
20
EN550-2110
10
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
211
203
19
20
EN550-2112
12
G1/4
23
15,5
10,5
28,2
249
241
19
20
1...,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424 426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,...1056