Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CATÁLOGO
2
416
/2.10.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas y electroválvulas
Serie 3
2x3/2, 3/2, 5/2 y 5/3 vías CC CO CP
Conexiones G1/8 y G1/4
Las electroválvulas de la Serie 3 de
G1/8 y G1/4 han sido realizadas en
3/2, 2 x 3/2, 5/2, 5/3 con dos mandos
fundamentales:
- con accionamiento electroneumático y
reposicionamiento con muelle
mecánico
- con accionamiento y
reposicionamiento
electroneumático con servopilotaje
interno y externo.
Las válvulas de la Serie 3 son equipadas
de accionamiento manual que permite
un accionamiento estable y pueden ser
mandadas por solenoides de la Serie U
o G (22x22).
Las válvulas 3/2 NC de mando
neumático se convierten en NO cuando
la alimentación es en la conexión 3.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
con corredera equilibrada
Funciones válvula
2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3 CC CO CP
Material
cuerpo AL - corredera INOX - juntas NBR
Conexiones
G1/8, G1/4
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
ver tablas
Fluido
aire filtrado, sin lubrificación, en caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la
lubrificación.
1...,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429 431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,...1056