Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
415
/2.07.40
2
CONTROL
Conectores in línea con cable
Mod.
A
125-553-2
2 m
125-553-5
5 m
Elemento de fijación para corondel DIN
DIN EN 50022 (7.5 mm x 35 mm - espesor 1)
Adaptable a todos los colectores.
El suministro incluye:
N°2 elementos de fijación
N° 2 tornillos M4x6 UNI 5931
N° 2 tuercas
PCF-EN531
1...,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428 430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,...1056