Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CATÁLOGO
2
418
/2.10.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Electroválvula 3/2 vías, G1/8 monoestable - Mod. 338... y Mod 348...
Electroválvulas con
accionamiento electroneumático
y reposicionamiento con muelle
mecánico, disponibles en la versión
NC (cerrada) y NO (abierta).
Mod.
Montaje
Función
Caudal (NI/min)
Presión de trabajo (bar)
Símbolo
338-015-02
en línea
3/2 NC
700
2,5 ÷ 10
EV10
338L-015-02
sobre conector
3/2 NC
700
2,5 ÷ 10
EV10
348-015-02
en línea
3/2 NO
700
2,5 ÷ 10
EV12
348L-015-02
sobre conector
3/2 NO
700
2,5 ÷ 10
EV12
Electroválvula 3/2 vías de G1/8 biestable - Mod. 338...
Electroválvulas con accionamiento
y reposicionamiento
electroneumático realizan la
función de NC (cerrada) o NO
(abierta) con referencia al último
impulso recibido.
Mod.
Montaje
Función
Caudal (NI/min)
Presión de trabajo (bar)
338-011-02
utilización individual
3/2
700
1,5 ÷ 10
338L-011-02
sobre conector
3/2
700
1,5 ÷ 10
1...,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431 433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,...1056