Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 3
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
417
/2.10.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
3
SERIE
3
N° VÍAS/POSICIONES:
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO
8
CONEXIONES:
8 = G1/8
4 = G1/4
D
VERSIONES:
= estándar
D = válvula doble (2x3/2)
L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 )
015
ACCIONAMIENTO:
011 = doble solenoide
015 = simple solenoide retorno muelle
016 = simple solenoide retorno muelle neumático
E11 = doble solenoide pilotaje externo
E15 = simple solenoide pilotaje externo
033 = neumático
035 = neumático muelle
02
INTERCARA SOLENOIDES:
02 = mec. sol. 22 x 22
U
MATERIAL SOLENOIDE:
U = PET
G = PA
A8 = PPS
H8 = PA 6 V0
7
DIMENSIONES SOLENOIDE:
7 = 22 x 22
9 = 22 x 58
7
TENSIONES SOLENOIDES:
Ver sección solenoides pàg. 2/2.35
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL:
= biestable estándar
IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
IM = monoestable (disponible bajo pedido)
3 3 8 D -
015 -
02 -
U 7 7
6512
TIPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL
Ejemplo de electroválvula biestable estándar
Ejemplo de electroválvula monoestable (IM)y biestable a palanca
(IL). Las dos versiones son disponibles a petición. Para las pedir
agregar IM o IL al código. Ejemplo: 338D-015-02-U77IL.
Novedad