Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 4
CATÁLOGO
2
442
/2.15.12
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvula 3/2 vías conexiones de G1/4, monoestable
Mod.
Montaje
Función
Caudal (Nl/min)
P.min. Pil (bar)
Presión de trabajo (bar)
434-35
en línea / sobre colector
3/2 NC
1250
2,5
0 ÷ 10
Válvula 5/2 vías conexiones de G1/4, monoestable
Mod.
Montaje
Función
Caudal (Nl/min)
P.min pil (bar)
Presión de trabajo (bar)
454-35
en ligne/sur emb.
5/2
1250
2,5
0 ÷ 10
1...,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455 457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,...1056