Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 4
CATÁLOGO
2
446
/2.15.16
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Colector con descargas comunes
DIMENSIONES
Mod.
A B C D E F G H L1 L2 M N
CNVL-42 28 33 69,5 46 12 29 23,5 78 89 77 4,3 14
CNVL-43 28 33 69,5 46 12 29 23,5 78 122 110 4,3 14
CNVL-44 28 33 69,5 46 12 29 23,5 78 155 143 4,3 14
CNVL-45 28 33 69,5 46 12 29 23,5 78 188 176 4,3 14
CNVL-46 28 33 69,5 46 12 29 23,5 78 221 209 4,3 14
Para válvulas serie 4 de G1/8 (3/2 - 5/2 y 5/3 vías).
El suministro incluye:
N° 1 colector
N° 1 par de anillos de retención para pos. de válvula
N° 1 junta intercara para posicións de válvula
N° 2 pasadores para posición de válvula
Colector con descargas comunes
DIMENSIONES
Mod.
A B C D E F G H L1 L2 M N
CNVL-52 30 34 84,5 53 26 40 35 95 94 82 4,3 15
CNVL-53 30 34 84,5 53 26 40 35 95 128 116 4,3 15
CNVL-54 30 34 84,5 53 26 40 35 95 162 150 4,3 15
CNVL-55 30 34 84,5 53 26 40 35 95 196 184 4,3 15
CNVL-56 30 34 84,5 53 26 40 35 95 230 218 4,3 15
Para válvulas Serie 4 de G1/4 (3/2 - 5/2 y 5/3 vías).
El suministro incluye:
N° 1 conector
N° 1 par de anillos de retención para posición de
válvula
N° 1 junta placa para posicións de válvula
N° 2 pasadores para posición de válvula