Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie 9
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
449
/2.20.02
2
CONTROL
9
SERIE
5
N° VÍAS/POSICIONES:
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
1
TAMAÑO:
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
3 = tamaño 3
C
PLACA BASE:
C = ISO (descarga única)
F = ISO (placa base individua conexiones laterales)
G = ISO (placa base individual conexiones post)
N = ISO (intercara frontal)
N1A = (placa base frontal)
1
CONEXIONES:
Tamaño 1 = G1/4
Tamaño 2 = G3/8
Tamaño 3 = G1/2
B
N° PLACA BASE:
A = 1
*B = 2
*C = 3
*D = 4
*E = 5
*F = 6
*G = 7
*H = 8
*K = 9
*L = 10
*M = 11
*N = 12
*P = 13
*R = 14
*S = 15
P16
ACCIONAMIENTOS:
33 = neumático retorno neumático
34 = neumático retorno neumático preferencial
35 = neumático retorno con muelle mecánico
P11 = doble solenoide (solenoides horizontales)
P15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal)
P16 = solenoide retorno muelle neuma. (solenoide horizont).
23
INTERCARA SOLENOIDE:
23 = A531 - BC2 Normas CNOMO
U
MATERIAL SOLENOIDE:
U = PET
G = PA
A8 = PPS
H8 = PA 6 VO
7
TAMAÑO SOLENOIDES:
7 = 22 x 22
8 = 30 x 30
9 = 22 x 58
7
TENSIONES SOLENOIDES:
Ver sección solenoides pàg. 2.2.35.01
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
9 5 1 -
C 1 B -
P16 -
23 -
U 7 7