Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 9
CATÁLOGO
2
448
/2.20.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas y electroválvulas
Serie 9 (Normas ISO)
5/2 5/3 Vías CC CO
Conexiones: G/14 (tamaño 1), G3/8 (tamaño 2), G1/2 (tamaño 3)
Según Normas ISO 5599/1
Las válvulas de mando
electroneumático o neumático de la
Serie 9 han sido realizadas conforme
a las recomendaciones ISO en los
tamaños 1, 2 y 3.
La semplicidad del cableado
neumático y eléctrico vuelve esta serie
extremamente flexible.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión de trabajo
P.máx 10 bar (para presiones minimas ver en las descripciones)
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ISO 1= 900 Nl/min
ISO 2 = 1610 Nl/min
ISO 3 = 4350 Nl/min
Temperatura de trabajo 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Fluido
aire filtrado, sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación
Intercara electroneumático Conforme Norma CNOMO
1...,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461 463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,...1056