Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie 9
CATÁLOGO
2
450
/2.20.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Electroválvulas 5/2 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, monoestable
Las electroválvulas de la Serie 9
con intercaras ISO tamaño 1, 2 y
3 son disponibles en las versiones
accionamiento electroneumático y
reposicionamiento con muelle
mecánico o neumático. Para el
pilotaje eléctrico se suministran 2
tipos de solenoide: el Mod. U70 ó
el Mod. A80, en una amplia gama
de tensiones
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
L1
L2
L3
H
H1
H2
P. min de trab.
Símbolo
951-000-P15-23
1
38
153
108
146
32
43
58
2,5
EV18
952-000-P15-23
2
51
173
128
166
33
44
59
2,5
EV18
953-000-P15-23
3
65
218
173
211
45
56
71
2,5
EV18
951-000-P16-23
1
38
153
108
146
32
43
58
2,5
EV20
952-000-P16-23
2
51
173
128
166
33
44
59
2,5
EV20
953-000-P16-23
3
65
218
173
211
45
56
71
2,5
EV20
El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
Electroválvulas 5/2 vías - 5/3 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, biestable
Las electroválvulas de la Serie 9
con intercaras ISO tamaño 1, 2 y
3 son disponibles en las versiones
accionamiento electroneumático y
reposicionamiento con muelle
mecánico o neumático. Para el
pilotaje eléctrico se suministran 2
tipos de solenoide:
el Mod. U70 ó el Mod. A80, en una
amplia gama de tensiones.
DIMENSIONES
Mod.
Tamaño ISO
B
L1
L2
L3
H
H1
H2
P. min de trab.
Símbolo
951-000-P11-23
1
38
208
118
194
32
43
58
2,5
EV23
952-000-P11-23
2
51
228
138
214
33
44
59
2,5
EV23
953-000-P11-23
3
65
273
183
259
45
56
71
2,5
EV23
961-000-P11-23
1
38
208
118
194
32
43
58
2,5
EV28
962-000-P11-23
2
51
228
138
214
33
44
59
2,5
EV28
963-000-P11-23
3
65
273
183
259
45
56
71
2,5
EV28
971-000-P11-23
1
38
208
118
194
32
43
58
2,5
EV32
972-000-P11-23
2
51
228
138
214
33
44
59
2,5
EV32
973-000-P11-23
3
65
273
183
259
45
56
71
2,5
EV32
El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
1...,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463 465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,...1056