Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
531
/3.15.13
2
CONTROL
- equipable con eléctroválvula paso 1, 2 o solucciones mixtas;
- posible creación de zonas con alimentación eléctrica
diferenciada;
- posible creación de zonas con presión/descarga
diferenciadas;
- disponible con conexión lógico PNP o NPN;
- cables de conexión de diferentes longitudes ya cableados a
25 o 37 pins (Islas hasta un número máx 6 bases con cable
a 25 pins, Islas hasta un número máx 6 bases con cable 37
pins);
- solucciones personalizadas permiten la creación de islas
hasta 28 válvulas monoestables.
Ejemplo Multipolar - Características
1...,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544 546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,...1056