Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
532
/3.15.14
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ME-0032-DD
ME-0024-DD
ME-0016-DD
ME-0008-DD
Número de salidas digitales
32
24
16
8
Conexión
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Número de conectores
1
1
1
1
Dimensiones
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
Tipo de señal
24 V DC PNP
24 V DC PNP
24 V DC PNP
24 V DC PNP
Protección sobrecarga
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
Consumo sin cargo
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
Grado de protección
IP65
IP65
IP65
IP65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Peso
100 g
100 g
100 g
100 g
Módulo salidas digitales con conector 37 polos Mod. ME-xxxx-DD
ME-0004-DL
Número de salidas digitales
4
Conexión
M12 5 polos Duo
Número conectores
2
Dimensiones
130 x 25 mm
Señalización
1 LED amarillo para única salida
1 LED verde presencia de alimentación del módulo.
Tensión de salida
24 V DC
Señal
24 V DC PNP
Protección sobrecarga - tensión alimentación
900 mA
Consumo sin cargo
10 mA
Grado de protección
IP 65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
Material
Aluminio
Peso
100 g
Módulo salidas digitales con conector M12 Duo Mod. ME-0004-DL
1...,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545 547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,...1056