Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie F
CATÁLOGO
2
550
/3.16.04
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Versión multipolar - lista de componentes
LISTA DE COMPONENTES
1
Tornillos de sujección con de arandela integrada
2
Soporte para la conexión de carril DIN
3
Terminal izquierda
4
Tirantes
5
Tirantes con cubierta plástica
6
Electroválvula biestable
7
Electroválvula monoestable
8
Placa intermedia para posición libre
9
Placa intermedia para zonas de presión con entradas y escape suplementaria
10
Terminal derecha
11
Cartuchos de conexiones intercambiables
12
Clips de fijación para cartucho de conexiones
13
Placas de identificación
14
Perno de union para posiciones impares
15
Junta intercara de fijación
Novedad
1...,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563 565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,...1056