Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
546
/3.15.28
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN TERMINALES - Accesorios
H
Serie
A
Tipo:
A = Accesorios
0
Paso:
0 = No definido
M
Conexión eléctrica:
M = Multipolar PNP
N = Multipolar NPN
P = Profibus-DP
C = CANopen
D = DeviceNet
E = Expansión
T = Terminal derecho
X = Intercara néumatica eléctrica
Y = Intercara néumatica eléctrica con alimentación eléctrica externa
NOTA: Para las piezas de recambio versiones HP..F / HP..G / HP..R consulte pág. 2/3.20.02
-
A
Terminales:
A = 1 - 12/14 en común 3/5 roscadas
B = 1 - 12/14 separadas 3/5 roscadas
C = 1 - 12/14 en común 3/5 con silenciador
D = 1 - 12/14 separadas 3/5 con silenciador
H A
0
M
-
A
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN: CONECTORES MULTIPOLARES - Accesorios
G4X1
TIPO:
G4X1 = Conector Multipolar 25 polos, IP65, 90°
G9X1 = Conector Multipolar 37 polos, IP65, 90°
-
H
Serie H
-
3
LONGITUD DEL CABLE:
3 = 3 m
5 = 5 m
NOTA: hay otras longitudes. Para más información contacte nuestro departamento técnico.
G4X1
-
H
-
3
1...,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559 561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,...1056