Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
543
/3.15.25
2
CONTROL
H
Serie
P
Tipo:
P = neumática
A = Accesorios
5
Paso:
1 = 10,5
2 = 21
5 = Mixtos
F
Conexión eléctrica:
F = Profibus-DP
G = CANopen
R = DeviceNet
3A
Modulos entradas:
0 = ningún modulo
A = 8 Input M8
C
Modulos Salida:
0 = ningún modulo
B = 4 Output M12 DUO
C = 8 Output Sub-D 37 pin
D = 16 Output Sub-D 37 pin
E = 24 Output Sub-D 37 pin
F = 32 Output Sub-D 37 pin
ABCS
Tipo de sub-bases para electroválvulas
Sub-bases para 2 eléctroválvulas paso 1:
A = roscas M7
B = 4 racores tubo Ø 4
C = 4 racores tubo Ø 6
D = conex. 1; 3 ; 5 cerrados roscas M7
E = conex. 1; 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 4
F = conex. 1; 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 6
G = conex. 3 ; 5 cerrados roscas M7
H = conex. 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 4
I = conex. 3 ; 5 cerrados cartuchos tubo Ø 6
L = conex. 1 cerrado roscas M7
M = conex. 1 cerrado cartuchos tubo Ø 4
N = conex. 1 cerrado cartuchos tubo Ø 6
Sub-bases para eléctroválvulas paso 2:
Q = roscas G1/8
R = cartuchos tubo Ø 6
S = cartuchos tubo Ø 8
Tipo de sub-bases para alimentación/separación
Sub-bases para alimentación neumática:
X = alimentación y descarga suplementarias
Y = alimentación y descarga suplementarias
con silenciador incorporado
W = alimentación de las descargas
Sub-bases para separación eléctrica:
K = separación eléctrica y
alimentación neumática suplementaria
Tipo de juntas:
T = diafragma en los canales 1; 3; 5
U = diafragma en el canal 1
V = diafragma en los canales 3 y 5
MMCCBBB
Tipo de Eléctroválvula
Paso 1 y 2:
M = 5/2 Monoestable
B = 5/2 Biestable
V = 5/3 CC
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
E = 2x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
L = Posición Libre
Eléctroválvula + Reg. de presión en el canal 1
Sólo Paso 2:
N = 5/2 Monoestable
P = 5/2 Biestable
Q = 5/3 CC
R = 2 x 3/2 NC
S = 2 x 3/2 NO
T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
U = 2 x 2/2 NC
X = 2 x 2/2 NO
Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
A
Tipo de placas terminales:
Roscadas:
A = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con hilo roscado
B = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con hilo roscado
C = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
D = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador
Tipo de placas terminales:
Con cartuchos Ø 8:
E = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 convoyables
F = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 convoyables
G = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
H = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador
Tipo de placas terminales:
Con boccole Ø 10 :
I = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 convoyables
L = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 convoyables
M = 1; 12/14 en común
3/5; 82/84 con silenciador
N = 1; 12/14 separada
3/5; 82/84 con silenciador
Las sub-bases X, Y y K tendrán hilos de rosca o cartuchos de la misma medida de la conexión, ver la opción “tipo de placas terminales”
En presencia de códigos consecutivos iguales así como para las sub-bases cuánto para las válvulas substituir las letras por los números. Ej: HP5P-AAA-XC-ABCS-MMCCBBB-A
se convierte en Ej: HP5P-3A-XC-2M2C3B-A.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - versión SERIAL INDIVIDUAL
H P 5 F - 3A - C - ABCS - MMCCBBB - A
1...,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556 558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,...1056