Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
540
/3.15.22
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
CODIFICACIÓN - VERSIÓN MULTIPOLAR
CODIFICACIÓN
HP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
Paso
Conexión eléctrica
Longitud del cable del conector
Tipo de sub-base
y juntas
Tipo de Eléctroválvula
Paso 1 y 2
Tipo de placas terminales
Roscadas
1 10,5 M Multip. 25 pin PNP 03
03 mt
A
roscas M7
M 5/2 Monoestable A 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 roscado
2 21 N Multip. 25 pin NPN 05
05 mt
B
4 racores tubo Ø4
B
5/2 Biestable
B 1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 roscado
5 Mixtos H Multip. 37 pin PNP 10
10 mt
C
4 racores tubo Ø6
V
5/3 CC
C 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
L Multip. 37 pin NPN 15
15 mt
D
conex. 1; 3; 5 cerrados
roscas M7
C
2 x 3/2 NC
D 1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 con silenciador
20
20 mt
E
conex. 1; 3; 5 cerrados
cartuchos tubo Ø4
A
2 x 3/2 NO
RACORES TUBO 8
EN LA CONEX. 1
25
25 mt
F
conex. 1; 3; 5 cerrados
cartuchos tubo Ø6
G 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
30
30 mt
G
conex. 3; 5 cerrados
roscas M7
E
2 x 2/2 NC
F 1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 convoyables
X
Longitud a definir mt
H
conex. 3; 5 cerrados
cartuchos tubo Ø4
F
2 x 2/2 NO
G 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
I
conex. 3; 5 cerrados
cartuchos tubo Ø6
I
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO H 1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 con silenciador
L
conex. 1 cerrado
roscas M7
L
Posición libre
RACORES TUBO 10
EN LA CONEX. 1
M
conex. 1 cerrado
cartuchos tubo Ø4
EV + REG. PRES. EN LA
CONEX. 1 SÓLO PASO 2
I
1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
N
conex. 1 cerrado
cartuchos tubo Ø6
N 5/2 Monoestable L
1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 convoyables
SUB-BASE PARA
EV. PASO 2
P
5/2 Biestable
M 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
Q
roscas G1/8
Q
5/3 CC
N 1 ; 12/14 separada
3/5 ; 82/84 con silenciador
R
Cartuchos para tubo Ø6
R
2 x 3/2 NC
S
Cartuchos para tubo Ø8
S
2 x 3/2 NO
ALIMENTACIÓN Y
DESCARGA
SUPLEMENTARIAS
T 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
X alim. y descarga suplementarias U
2 x 2/2 NC
Y
W
alim. y descarga supl.
con silenc.
aliment. de las descargas
X
2 x 2/2 NO
SEP. ELÉCTRICA Y
ALIM. NEUM. SUPLEM.
Y 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
K separ. alim. eléct. y alim. neum. supl.
JUNTA
T
diafragma conex. 1 ; 3 ; 5
U
diafragma conex. 1
V
diafragma conex. 3 y 5
1...,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553 555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,...1056