Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
544
/3.15.26
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
CODIFICACIÓN - Versión SERIAL INDIVIDUAL [ Módulos entradas no utilizables con conex. eléctricas tipo R ]
CODIFICACIÓN
HP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Paso
Conexión
eléctrica
Módulos de Entrada
Módulos de Salida
Tipo de sub-bases
y juntas
Tipo de Eléctroválvula
Paso 1 y 2
Tipo de placas terminales
roscadas
1 10,5 F Profibus-DP 0 ningun módulo 0
ningun módulo
A
roscas M7
M 5/2 Monoestable A 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 roscadas
2 21 G CANopen A 8 Input M8 X
terminal dx + salidas
(no usar en vers. F)
B 4 racores tubo Ø4 B
5/2 Biestable
B 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 roscadas
5 Mixto R DeviceNet
Y terminal dx con alim. eléc. + salidas
(no usar en vers. F)
C 4 racores tubo Ø6 V 5/3 Centro cerrado C 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenc.
B
4 salidas M12 duo
D conex. 1; 3; 5 cerradas
roscas M7
C
2 x 3/2 NC
D 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenc.
C
8 salidas SUB-D
37 pin
E conex. 1; 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø4
A
2 x 3/2 NO
RACORES TUBO 8
EN CONEX. 1
D
16 salidas SUB-D
37 pin
F conex. 1; 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø6
G 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
E
24 salidas SUB-D
37 pin
G conex. 3; 5 cerradas
roscas M7
E
2 x 2/2 NC
F 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 convoyables
H conex. 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø4
F
2 x 2/2 NO
G 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenc.
I
conex. 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø6
I
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO H 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenc.
L
conex. 1 cerrada
roscas M7
L
Posición libre
RACORES TUBO 10
EN CONEX. 1
M conex. 1 cerrada
cartuchos tubo Ø4
EV + REG. PRES. EN
CONEX. 1 SÓLO PASO 2
I
1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
N conex. 1 cerrada
cartuchos tubo Ø6
N 5/2 Monoestable L 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 convoyables
SUB-BASE PARA
EV. PASO 2
P
5/2 Biestable
M 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenc.
Q roscas G1/8
Q 5/3 Centros cerrados N 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenc.
R Cartuchos para tubo Ø6 R
2 x 3/2 NC
S Cartuchos para tubo Ø8 S
2 x 3/2 NO
ALIM. Y DESCARGA
SUPLEM.
T 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
X alim. y descarga supl. U
2 x 2/2 NC
Y
W
alim. y descarga supl.
con silenc.
alim. de las descargas
X
2 x 2/2 NO
SEP. ELÉCTRICA Y
ALIM. NEUM. SUPL.
Y 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
K separ. alim. eléct. y
alim. neum. supl.
JUNTA
T diafragma en con. 1-3-5
U diafragma en con. 1
V diafragma en con. 3-5
1...,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557 559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,...1056