Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie F
CATÁLOGO
2
548
/3.16.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
SECCIÓN NEUMÁTICA
Construcción de la válvula
corredera con juntas
Funciones de la válvula
5/2 monoestable y biestable
5/3 CC
2x2/2 NO
2x2/2 NC
1x2/2 NC +1x2/2 NO
2x3/2 NO
2x3/2 NC
1x3/2 NC +1x3/2 NO
Materiales
corredera en aluminio
juntas corredera en HNBR
otras juntas en NBR
cartuchos en latón
cuerpo y tapas en tecnopolímero
Conexiones
Entradas 2 y 4, tamaño 1 (12 mm) = tubo ø4; ø6
Entradas 2 y 4, tamaño 2 (14 mm) = tubo ø4; ø6; ø8
Alimentación 1, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10
Servo piloto 12/14, tamaño 1 y 2 = tubo ø6
Escape 3/5, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10
Escape 82/84, tamaño 1 y 2 = tubo ø6
Temperatura
0 ÷ 50 °C
Especificaciones del aire
Aire filtrado clase 5.4.4 de acuerdo al ISO 8573.1
Si es necesario lubricar, recomendamos usar sólo aceites con máxima viscosidad de 32 Cst.
Tamaños válvulas
12 mm
14 mm
Presión de trabajo
-0,9 ÷ 10 bar
Presión de pilotaje
3 ÷ 7 bar
Caudal
250 Nl/min (12 mm)
500 Nl/min (14 mm)
Posición de montaje
cualquiera
SECCIÓN ELÉCTRICA
Tensión
24 V DC +/- 10%
Consumo de energía
0.6 W por bobina
Servicio continuo
ED 100%
Clase de protección (de acuerdo a EN 60529)
IP40 (con clavija de conexión insertada)
Número máximo de solenoides
24
Número máximo de posiciones de válvulas
24 (monoestable)
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ELÉCTRICAS
Novedad
1...,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561 563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,...1056