Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
542
/3.15.24
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
CODIFICACIÓN - VERSIÓN SERIAL EXTENSIBLE [ Módulos entradas no utilizadas con conex. eléctricas tipo D ]
CODIFICACIÓN
HP ( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
Paso
Conexión
eléctrica
Módulos de
Entrada
Módulos de Salida
Tipo de sub-base
y juntas
Tipo de Eléctroválvula
Paso 1 y 2
Tipo de placas terminales
Roscadas
1 10,5 P Profibus-DP 0 ningun módulo 0
ningun módulo
A
roscas M7
M 5/2 Monoestable A 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 roscadas
2 21 C CANopen A 8 Input M8 X Intercara para salidas B
4 racores tubo Ø4
B
5/2 Biestable
B 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 roscadas
5 Mixtos D DeviceNet
Y Intercara para salidas
con separación eléctrica
C
4 racores tubo Ø6
V 5/3 Centro cerrado C 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
E Exp. sólo para
P-C-D
B 4 salidas M12 duo D conex. 1; 3; 5 cerradas
roscas M7
C
2 x 3/2 NC
D 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenciador
C 8 salidas SUB-D
37 pin
E conex. 1; 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø4
A
2 x 3/2 NO
RACORES TUBO 8
EN LA CONEX. 1
D 16 salidas SUB-D
37 pin
F conex. 1; 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø6
G 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
E 24 salidas SUB-D
37 pin
G conex. 3; 5 cerradas
roscas M7
E
2 x 2/2 NC
F 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 convoyables
F 32 salidas SUB-D
37 pin
H canali 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø4
F
2 x 2/2 NO
G 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
I
conex. 3; 5 cerradas
cartuchos tubo Ø6
I
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO H 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenciador
L
conex. 1 cerrada
roscas M7
L
Posición libre
RACORES TUBO 10
EN LA CONEX. 1
M conex. 1 cerrada
cartuchos tubo Ø4
EV + REG. PRES. EN LA
CONEX. 1 SÓLO PASO 2
I
1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 convoyables
N
conex. 1 cerrada
cartuchos tubo Ø6
N 5/2 Monoestable L 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 convoyables
SUB-BASE PARA
EV. PASO 2
P
5/2 Biestable
M 1 ; 12/14 en común
3/5 ; 82/84 con silenciador
Q
roscas G1/8
Q 5/3 Centros cerrados N 1 ; 12/14 separadas
3/5 ; 82/84 con silenciador
R Cartuchos para tubo Ø6 R
2 x 3/2 NC
S Cartuchos para tubo Ø8 S
2 x 3/2 NO
ALIMENTACIÓN Y
DESCARGA
SUPLEMENTARIAS
T 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
X aliment. y descarga suplem. U
2 x 2/2 NC
Y
W
alim. y descarga supl.
con silenc.
aliment. de las descargas
X
2 x 2/2 NO
SEP. ELÉCTRICA Y
ALIM. NEUM. SUPLEM.
Y 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
K separ. alim. eléct. y alim.
neum. supl.
JUNTA
T diafragma en conex. 1-3-5
U diafragma en conex. 1
V diafragma en conex. 3-5
1...,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555 557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,...1056