Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO
CATÁLOGO
2
622
/7.05.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas de regulación de caudal
Serie SCU-MCU-SVU-MVU-SCO-MCO
Válvulas de regulación de caudal
Regulador de flujo orientable
Unidireccionales y bidireccionales
Conexiones M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Estos reguladores de flujo
unidireccionales y bidireccionales han
sido realizados para ser montados
directamente en válvulas o cilindros
a fin de reducir al máximo las
dimensiones. La vasta disponibilidad
de racores orientables ha permitido
que el regulador esté integrado con el
sistema más apto para el tubo que se
va a utilizar.
Sólo el tipo G1/2 es consignado
completo de orientables, para todos
los otros tipos ordinar orientable por
separado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de aguja
Grupo válvula
regulador unidireccional y bidireccional
Materiales
cuerpo y tornillo de regulación: conexión M5 en inox; conexiones 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 en latón
juntas NBR
Sujeción
mediante rosca macho
Conexiones
M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
1 ÷ 10 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver gráfico
Diámetro nominal
M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm
Fluido
aire filtrado
1...,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635 637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,...1056