Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Interruptores electrónicos vacío/presión Serie SWDN
CATÁLOGO
2
668
/8.22.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
CARACTERÍSTICAS
SWDN-V01-... SWDN-P10-...
Rango de presión nominal (ajuste de valor)
-1 ÷ 1 bar 0 ÷ 10 bar
Presión de calibración (se puede visualizar en la pantalla)
-1 ÷ 1 bar -1 ÷ 10 bar
Soporte (Máximo) de presión
3 bar 15 bar
Fluido
Aire, gases no corrosivos, gases incombustibles
Ajuste de resolución de presión: kPa
MPa
Kgf/cm²
bar
Psi
InHg
mmHg
mmH2O
0,1 -
- 0,001
0,001 0,01
0,001 0,01
0,01 0,1
0,1 -
1 -
0,1 -
Tensión de alimentación
12-24 VDC ± 10%, onda (P-P) 10% o menos
Consumo corriente
≤ 55mA
Interruptor de salida PNP
2 salidas con colector abierto
max. corriente de carga de 80mA
max. tension de alimentación de 24VDC
voltaje residual ≤ 1V (con corriente de carga de 80mA)
Repetibilidad (salida digital)
≤ ± 0,2% F.S. ± 1 dígito
Salida Analógica (cuando así se prevea)
1 - 5V ± 5% F.S. 1 - 5V ± 2,5% F.S.
(dentro del rango de linealidad: ≤ ± 1% F.S.)
Histerésis: Modo histerésis
Modo de comparación de ventana
Ajustable
Fijo(3 dígitos)
Tiempo de respuesta
≤ 2,5ms (función de prueba de comunicación: 24ms, 192ms y 768ms)
Protección de salida contra corto circuito
SI
Pantalla LED 7 segmentos
3 ½ digit (rango de muestra de 5 veces/seg)
Indicador de precisión
≤ ± 2% F.S. ± 1 dígito(temperatura ambiente: 25 ± 3°C)
Indicador
Led verde (OUT1), led rojo (OUT2)
Medio ambiente: Clase de Protección
Temperatura
Humedad relativa
Soporte (Máx.) voltaje
Resistencia de aislamiento
Vibración
Golpe
IP40
Operación: 0 ÷ 50°C
Almacenamiento: -20 ÷ 60°C
(sin condensación ni congelación)
Operación / Almacenamiento: 35 ÷ 85%
(sin condensación)
1000 VAC en 1 min (entre el chasis y el cable)
50MΩ min. (a 500VDC entre el chasis y el cable)
Amplitud total 1,5 mm
escaneo 10Hz-55Hz-10Hz por 1 minuto
2 horas cada dirección de X, Y y Z
980 m/s² (100G)
3 veces cada dirección de X, Y y Z
Cambios debido a la temperatura
≤ ± 2% F.S. de presión detectada (25°C) dentro del rango de temperatura de operación
Tamaño del puerto
G1/8 - M5
Cable
Resistencia del cable al aceite (0,15 mm²)
Peso
Alrededor de 67 g para la versión con cable de 2 mts
Alrededor de 35 g para la versión con conector macho
DATOS TÉCNICOS
Novedad
1...,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681 683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,...1056