Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWD
CATÁLOGO
2
664
/8.20.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Mod.
SWD-V00 PA
SWD-P10-PA
Fluido
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Rango de medición
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 0 bar
Máxima sobrepresión [bar]
5
16
Precisión
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
Histéresis
Ajustable: de 0 a 100 % del valor de ajuste
o modo de comparación
Ajustable: de 0 a 100 % del valor de ajuste
o modo de comparación
Señal de salida
2 digital
2 digital
Corriente máx en salida [mA]
180
180
Indicación
2 x LED
2 x LED
Resolución de visualización
0,01 bar, 5 mmHg, 0,2 inHg, 1 kPa
0,01 bar, 5 mmHg, 0,2 inHg, 1 kPa
Unidad de visualización
bar, mmHg, inHg, kPa
bar, mmHg, inHg, kPa
Indicación valor de la medida
LED 3-digit 7-segmentos
LED 3-digit 7-segmentos
Conexión eléctrica
Conector M8 4 Polos
Conector M8 4 Polos
Conexión neumática
G1/8 macho y M5 hembra
G1/8 macho y M5 hembra
Tensión
10.8-30V DC
10.8-30V DC
Corriente absorbida [mA]
< 55
< 55
Protección IP
IP 40/65 (con tubo flexible)
IP 40/65 (con tubo flexible)
Efecto de temperatura
± 3% rango de medición
± 3% rango de medición
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
Peso [g]
30
30
DATOS TÉCNICOS
1...,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677 679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,...1056