Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWD
CATÁLOGO
2
662
/8.20.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Interruptores electrónicos de vacío/
presión Serie SWD
Con exhibidor digital
Alta precisión y fácil de usar
Aplicaciones:
- Interruptor de presión/vacío electrónico
para monitoreo seguro, optimización
del ciclo o dispositivos de ahorro de
energía.
- Puede ser instalado directamente en el
punto de agarre del sistema de manejo.
- Valor de límite programable y control
continuo de el vacío.
- Se adapta perfectamente a los
requerimientos del cliente.
Conexión eléctrica:
El dispositivo funciona con un conector
Camozzi Mod. CS-DF04EG-E500 el cual
deberá ser solicitados separadamente.
Consulte el final de esta sección para
mas detalles.
»
»
Pequeño y peso ligero
»
»
Indicador digital: interruptor
con precisión electrónica
con dos interruptores
de salida separados.
»
»
Punto de interruptor y
histéresis programmable
con teclado a membrana.
»
»
Dos salidas digitales
separadas programables
permiten programar el valor
de límite superior y inferior.
»
»
Funciones especiales
programables: posibilidad
de ulteriores ajustes.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de interruptor de presión/vacío electrónico, alojamiento de policarbonato
Conexión interruptor de vacío
Conexión interruptor de presión
- conexión de vacío cuerda G1/8 macho y cuerda M5 hembra
- con conexión de presión cuerda G1/8 macho y cuerda M5 hembra
Display
display de 3 dígitos y teclado de membrana para regular los valores
LED
LED integrados para la indicación del estado de interruptor
Conexión eléctrica
con conector M8 4-polos
Hasta fin existencia
1...,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675 677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,...1056