Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWE
CATÁLOGO
2
660
/8.15.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Mod.
SWE-V00 PA
SWE-U10-PA
Fluido
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco,
sin lubricación.
Rango de medición
-1 ÷ 0 bar
-1 ÷ 10 bar
Máxima sobrepresión [bar]
5
16
Precisión de repetición
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
Histéresis
Seleccionable: de 3 a 25 %
valor de selección.
Seleccionable: de 3 a 25 %
valor de selección.
Señal de salida
1 Salida analógica (1...5 V)
y 1 digital seleccionable.
1 Salida analógica (1...5 V)
y 1 digital seleccionable.
Corriente máx en salida [mA]
125
125
Tiempo de activación [ms]
5
5
Indicación
LED
LED
Conexión eléctrica
Conector M8 4 Polos
Conector M8 4 Polos
Conexión neumática
G1/8 macho y M5 hembra
G1/8 macho y M5 hembra
Tensión
10.8 - 30 V - DC
10.8 - 30 V - DC
Corriente absorbida [mA]
30
30
Protección IP
IP 40/65 (con tubo flexible)
IP 40/65 (con tubo flexible)
Efecto de temperatura
± 3% rango de medición
± 3% rango de medición
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50°C
0°C ÷ 50°C
Peso [g]
30
30
DATOS TÉCNICOS
1...,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673 675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,...1056