Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWE
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
659
/8.15.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
SW
SERIE:
SW = transductor
E
VERSIONE:
E = Eléctronica
V00
RANGO DE MEDICIÓN:
V00 = de -1 a 0 bar
U10 = de -1 a 10 bar (sólo para la versión E)
P
POLARIDAD:
P = PNP
A
CONEXIÓN NEUMÁTICA:
A = Rosca externa G1/8
SW E
-
V00
-
P
A
Interruptor de vacío / presión Serie SWE
DIMENSIONES
Mod.
B
G1
G2
G3
H
L
L1
SWE-V00-PA 15,7
G1/8
M5
M8
19,7
44
62
SWE-U10-PA 15,7
G1/8
M5
M8
19,7
44
62
Lo siguiente es suministrado completo con
destornillador y accesorios (tornillos,
juntas y adaptador de apéndice) para mantener
IP65.
1...,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672 674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,...1056