Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWD
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
665
/8.20.04
2
CONTROL
Conectores circulares M8, 4 polos hembra
Mod.
Tipo de conector
Longitud del cable (m)
CS-DF04EG-E200
derecho
2
CS-DF04EG-E500
derecho
5
CS-DR04EG-E200
angular a 90°
2
CS-DR04EG-E500
angular a 90°
5
Con revestimiento PU, cable sin blindaje.
Grado de protección: IP65
Accesorios
Mod.
SWD-B