Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
701
/15.10.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
L
SERIE:
L = servo válvulas proporcionales
R
TECNOLOGÍA:
R = rotativo
W
VERSIÓN:
W = control de caudal
A
ELECTRONICA:
A = analógica
0
MODELO:
0 = cartucho con ranura de fijación
3
FUNCIÓN VÁLVULA:
3 = 3 vías
4
DIAMETRO NOMINAL:
4 = 4 mm
6 = 6 mm
1
SEÑAL DE ENTRADA:
1 = +/- 10 V
2 = 0-10 V
3= 0-20 mA
A
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN:
A = encoder interno
05
CABLE:
05 = 0,5 m
10 = 1 m
20 = 2 m
Ejemplo: servo válvulas LRWA0 entrada diam. 4 mm, +/- 10V, cable 1m: LRWA0-34-1-A-10
Accesorios: Bloque de montaje de G1/4 , 51x40x30 mm³, material: aluminio anodizado cod. LRA0C-3
L R W A 0 -
3 4 -
1 -
A -
05
6512
DIAGRÁMA DE CAUDAL (Nl/min) vs SEÑAL DE ENTRADA (%)
A: LRWA0-34
B: LRWA0-36
1...,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714 716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,...1056