Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CATÁLOGO
2
702
/15.10.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Los modelos I y II son típicos para controlar una
carga neumática (véase la tabla), la única diferencia
es la relación entre direcciones de caudal y válvula
específica. Los valores eléctricos bajos se conectan
siempre a los puertos 1-2, mientras que los valores
altos se conectan en los puertos 2-3.
CONEXIÓN ELÉCTRICA (Configuración de pins)
PIN
FUNCIÓN
NOTAS
7
Fuente de alimentación +24 VDC
13
Fuente de alimentación GND
14
Señal de comando entrada GND
max tensión vs perno 13: +/- 30 V
15
Señal de comando entrada
vs. pin 14
6,8
Referencia de potencial interno
nunca conectar a otros GND
1
Prueba tensión del motor
+/- 10 V vs. pin 6
24
Prueba posición de la corredera
+/- 1 V vs. pin 6
LA LONGITUD DE LAS PUNTAS DEBE SER LO MÁS CORTA POSIBLE ENTRE LA VÁLVULA DE SALIDA Y CARGA. NORMALMENTE < 2 m.
Los modelos III y IV permiten el control de caudal de
dos cargas neumáticas con solo una servo válvula.
Los diámetros internos de las conexiones y tubería
deben corresponder al tamaño nominal de las
válvulas, al menos 4 mm para LRWA0-34 y 6 mm
para LRWA0-36.
1 = PUERTO 1; 2 = PUERTO 2; 3 = PUERTO 3
A = O-ring 17x1.5; B = ranura de fijación; C = radio de curvatura >50; D = radio de curvatura >25;
E = fijación del operador ; F = sub-d-25 pins (macho); G = cartucho de conexiones; L = longitud del cable
MODOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA
MODOS/Puertos
1
2
3
Modo I
P
A
R
Modo II
R
A
P
Modo III
A
P
B
Modo IV
A
R
B
SERVO VÁLVULA LRWA0 – INSTALACIÓN NEUMÁTICA
1...,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715 717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,...1056