Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CATÁLOGO
2
700
/15.10.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Servo Válvulas Serie LR
Control de caudal - LRWA0
Servo válvulas 3/3 vías para el control de caudal
Las servo válvulas LRWA0-34 y
LRWA0-36 son de accionamiento
directo 3/3-vías con corredera rotativa
patentada y control de posición de
circuito electrónico cerrado. Diseño de
tipo cartucho para una reducción del
espacio y del coste en producciones en
serie.
El cartucho de las servo válvulas se
suministran con un controlador que
contiene la tarjeta electrónica y un cable
de conexión. Los controladores de la
válvula se ajustan para los cartuchos
correspondientes. Una correcta función
necesita un cartucho y un controlador
con números seriales idénticos.
»
»
Diseño tipo cartucho
»
»
Diferentes opciones de
montaje para multiples
aplicaciones
»
»
Corredera rotatoria,
contacto metal-metal
»
»
Dimensiones reducidas
con alto rango de caudal
»
»
Circuito electrónico
cerrado, operador de
control de alta precisión
»
»
Función 3-vías con tamaño
nominal 4 mm o 6 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fuente de alimentación
24 VDC +/- 10%, estabilizado, max. 0,8 A
Valor de entrada específico
+/- 10V vs. 100 kohm; 0-10V vs. 100 kohm; 0-20 mA vs. 500 ohm
Histéresis
aprox. 1% FS relacionado con la posición del operador
Linearidad
aprox. 1% FS relacionado con la posición del operador
Límite de frecuencia (-3dB,-90°) a +/-100% espec. val.: aprox. 70 Hz; a +/- 50% espec. val.: aprox. 110 Hz
Tiempo de conmutación
0 a 100%: aprox. 5 ms; +/- 100%: aprox. 7 ms
Rango de temperature
0 a 50° C
Humedad relativa del aíre
max. 90%
Peso del cartucho
aprox. 0,140 kg sin cable
Caudal Máximo
(completamente abierto)
6 bar a 0 bar: 700 Nl/min (LRWA0-34) 1100 Nl/min (LRWA0-36)
6 bar a 5 bar: 450 Nl/min (LRWA0-34) 690 Nl/min (LRWA0-36)
Fluido
aíre limpio, lubricado o sin lubricar, 5 μm filtrado
Presión de trabajo
-0,9 / 10 bar
Fuga
< 1% del caudal máximo
Materiales
AISI 440B/1; NBR (estático)
1...,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713 715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,...1056