Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Micro regulador proporcional electrónico Serie K8P
CATÁLOGO
2
718
/15.37.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Micro regulador proporcional
electrónico Serie K8P
Regulador proporcional para el control de la presión
El micro regulador proporcional
electrónico Serie K8P, que surge de
la experiencia en el desarrollo de las
válvulas en miniatura K8, garantiza
una excelente regulación de presión
y un alto dinamismo así como auto
regulación con un bajo consumo de
energía.
El K8P es un regulador de presión de
alto rendimiento que puede ser utilizado
en aplicaciones donde se requiere una
alta precisión, tiempo de respuesta
rápida y de bajo consumo. El K8P
ajusta la presión de salida a través de la
operación de dos válvulas monoestables
K8 de acuerdo con la señal de entrada
y de la retroactividad del sensor de
presión interna. Un algoritmo de
control regulador de una función de
auto-ajuste se ha integrado con el
fin de garantizar el rendimiento más
alto independientemente del volumen
conectado.
»
»
Alta precisión
»
»
Reducción en el tiempo
de respuesta
»
»
Consumo mínimo
»
»
Función auto reguladora
»
»
Flexibilidad en su uso
»
»
Diseño compacto
DATOS GENERALES
Fluidos
Gas inerte
Rango de presión regulada 0.5 ÷ 10 bar
0.15 ÷ 3 bar
Presión máxima de entrada 11 bar (0.5 ÷ 10 bar)
4 bar (0.15 ÷ 3 bar)
Entrada analógica
0-10 V DC 4-20 mA Ondulación ≤ 0,2%
Salida analógica
0.5 - 9.5 V [ Feedback ]
Caudal máximo
P entrada 10 bar - P regulada 6 bar 12 l/min
P entrada 4 bar - P regulada 3 bar 6 l/min
Suministro / Consumo
24 V DC - ~1 W
Función
3/2 NC
Linearidad
≤ ± 1% FS
Histerésis
±0.5% FS
Repetibilidad
±0.5% FS
Sensibilidad
50 mV => 50 mB ( 10 bar ) - 100mV => 30 mB ( 3 bar )
Conexión eléctrica
M8 4 Pin ( Macho )
Novedad
1...,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731 733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,...1056