Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de presión
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
709
/15.25.01
2
CONTROL
Servo válvulas Serie LR
Control de presión - LRPA4
Servo válvulas 3/3 vías para el control de presión (Ø 4-6 mm)
Las válvulas se integran a través de un sistema neumático servo de alta precisión para el
circuito de control de presión en los sistemas neumáticos. Los dispositivos incluyen una
servo válvula 3/3 vías, tamaño 4 resp. 6, un sensor de presión, un control electrónico PID
y un operador electrónico para la servo válvula. Se suministran con 24 VDC y una señal
de comando analógica. Tiene una salida analógica para el valor de salida real y 2 salidas
binarias para obtener información adicional del sistema.
La válvula puede ser usada con un
transductor de presión externa en lugar
de un sensor interno (para sistemas con
larga distancia entre la válvula y la carga).
Esta opción permite usar sensores para
otras válvulas físicas (fuerza, velocidad,
torque, etc.) como trasmisor de la señal de
retroalimentación. Las servo válvulas están
listas para su instalación y funcionamiento,
incluyendo una base con puertos G1/4 y
conector para el enchufe a la válvula de
suministro de energía y señal de mando.
»
»
Rango ajustable del sensor
»
»
Corredera rotatoria,
contacto metal-metal
»
»
Sensor de presión y PID
»
»
Circuito de control de
presión preciso
»
»
Conector suministrado para
trasmisión de presión externa
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Fuente de alimentación
24 VDC +/- 10%, onda max. 0.5 Vss, max. 0,8 A
Valor específico de entrada
0-10VDC vs. 100 kohm; 0-20mA vs. 500 ohm; 4-20mA vs. 500 ohm
Señal de salida “en posición”
“LÍMITE DE ERROR”: colector- abierto vs GND, max. 20 mA, ninguna sobreprotección
contra la sobrecarga
Señal de salida “retroalimentación”
0-10 VDC, max 10mA
Repetitividad
< 0.03 % FS
Precisión
< 0,1% FS relacionado con la señal de salida del sensor
Fuente de alimentación
aprox. 24 VDC, max. 100 mA
Señal “Retroalimentación”
0- 10 V vs. 100kohm; 0-20 mA vs. 500 ohm; 4-20 mA vs. 625 ohm
Caudal máximo
(completamente abierto)
6 bar a 0 bar: 550 Nl/min (LRPA4-34 ) 780 Nl/min (LRPA4-36)
6 bar a 5 bar: 300 Nl/min(LRPA4-34 ) 450 Nl/min (LRPA4-36)
Rango de temperatura
0 a 50°C
Humedad relativa de aire
max. 90%
Peso del cartucho
aprox. 1,0 Kg
Medio
aire limpio, lubricado o sin lubricar, 5 μm filtrado
Linealidad
<+/- 0,01 %
Tiempo de conmutación sin carga (LRPA434)
Tiempo de conmutación sin carga (LRPA436)
Tiempo de conmutación con carga de 1000 cm3 (LRPA434)
Tiempo de conmutación con carga de 1000 cm3 (LRPA436)
da 2,5 a 3,0 bar: 8ms; da 2,5 a 2,0 bar: 13ms; da 2,5 a 5,0 bar: 18ms (*)
da 2,5 a 3,0 bar: 7ms; da 2,5 a 2,0 bar: 9ms; da 2,5 a 5,0 bar: 12ms (*)
de 2,5 a 3,0 bar: 50ms; de 2,5 a 2,0 bar: 100ms; de 2,5 a 5,0 bar: 240ms (*)
de 2,5 a 3,0 bar: 35ms; de 2,5 a 2,0 bar: 65ms; de 2,5 a 5,0 bar: 145ms (*)
(*) Presión de trabajo: 6 bar
1...,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722 724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,...1056